Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08382 picture- challenge-com
LVS08382
Összeépítő készlet "L" formához IP55
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Kombinációs készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G ház gépkezelő doboz számára
Termék kompatibilitása IP55 szekrény
IP védettségi szint IP55
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Egymás mellett
Szerelési pozíció L alakban
Installation description Álló szekrény
Fali szekrény
Tartozékok 1 hármas pillér
1 szimpla pillér
Mennyiség készletenként 1 darab
Termék súlya 2,2 kg
Felületkezelés Matt
Textured
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Szín Fehér (RAL 9003)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,4 cm
1. csomag szélessége 16,5 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 2,348 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 12,4 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No