Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08518 picture- challenge-com
LVS08518
IP30 tömör ajtó, W=800mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tartozék Ajtó
Fogantyú
Biztonsági kulcs (405 kulcs)
Más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
2 csuklópánt
150 mm-es elválasztó az oldalsó rekeszekhez
Felületkezelő tartozék
Szekrény szerelése Álló kivitelű
Type of door Teli
IP védettségi szint IP30
Kiegészítő jellemzők
Installation description Mező - szélesség 800 mm
Mező - szélesség 650 + 150 mm
Ajtó nyitási oldal Megfordítható
Reteszek száma 2
Door opening angle 120°
Függoleges modulok (50 mm) száma 36
Szekrény anyaga Kezelt acéllemez
Mennyiség készletenként 1 darab
Magasság 1925 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 30 mm
Termék súlya 24,92 kg
Felületkezelés Textured
Matt
Szín Fehér (RAL 9003)
Környezet
IK védettségi fok IK08 conforming to EN/IEC 62262
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,500 cm
1. csomag szélessége 85,000 cm
1.csomag hossza 199,000 cm
1. csomag súlya 31,478 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 86,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 202,000 cm
2. csomag súlya 340,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 54f92188-c525-449d-b6bc-1b73b352d3f6
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen