Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08676 picture- challenge-com
LVS08676
IP30 kiv.tetől.szell.,W=650mm,D=600mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT P
Termék vagy alkatrész típusa Szellőző borda
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT P szekrény
Készülék alkalmazás 24V fan coil
Szekrény típusa Fém szekrény
Installation description Mező - szélesség 650 mm, mélység 600 mm
Szabványok IEC 61439-1 for enclosure
IEC 61439-2 for enclosure
Termékbizonyítvány AS/NZS
Kiegészítő jellemzők
Anyag Hőkezelt acél
Védőkezelés Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés Matt
Textured
Szín Fehér (RAL 9003)
Speciális színopciók Igen
Szélesség 650 mm
Mélység 600 mm
Termék súlya 5,24 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Környezet
IP védettségi szint IP30 for enclosure
IK védelmi fokozat IK08
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 61,000 cm
1.csomag hossza 81,000 cm
1. csomag súlya 3,806 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 47,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 70,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
Fenntartható csomagolás Igen
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No