Schneider-Electric Challenge Com
 
LVS08867 picture- challenge-com
LVS08867
2 db kábeltartó G alapszekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termékválaszték PrismaSeT G
Termék vagy alkatrész típusa Kábelszorító tartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelezés tartozék
Termékcsalád kompatibilitása PrismaSeT PrismaSeT G szekrény
Termék kompatibilitása Kábelszorító tartó
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Hátsó
Rögzítés Funkcionális oszlopok
Installation description Álló szekrény - szélesség 600 mm
Fali szekrény - szélesség 600 mm
Pack szekrény - szélesség 555 mm
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Szélesség 600 mm
Termék súlya 0,42 kg
Anyag Fém
Szín Természetes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,4 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1.csomag hossza 49,7 cm
1. csomag súlya 418,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 12,0 cm
2. csomag szélessége 19,0 cm
2. csomag hossza 50,0 cm
2. csomag súlya 8,57 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 37,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 148,5 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
BVB
print Elfogadva
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
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No