|
|
|
LVSXDT524
PRISMASET XS Pót ajtó, 5x24 modul, átlátszó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PrismaSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Tartománykompatibilitás
|
PrismaSeT XS
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
Felület
|
Kulcs száma
|
Megadandó szám
|
Ajtó típusa
|
Átlátszó
|
Ajtó nyitási oldal
|
Jobb vagy bal
|
Sorok száma
|
5
|
9 mm-es osztások
|
48,0
|
Soronkénti modulszám
|
24
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
120,0
|
Nettó súly
|
8,090 kg
|
Szekrény anyaga
|
Ajtó: üveg
Edge: acél
|
Szélesség
|
550 mm
|
Magasság
|
900 mm
|
Mélység
|
20 mm
|
Szín
|
Színtelen
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kis épületek
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP40
|
IK védettségi fok
|
IK09
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
64,000 cm
|
1.csomag hossza
|
99,000 cm
|
1. csomag súlya
|
6,600 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
17
|
2.csomag magassága
|
117,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
128,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Green Premium státusz
|
Green Premium termék
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|