Schneider-Electric Challenge Com
 
LVSXY1124 picture- challenge-com
LVSXY1124
PRISMASET S-XS Univerzális, rácsos szerelőlemez 24 modulos
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PrismaSeT
Termék vagy alkatrész típusa Grid plate
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Tartománykompatibilitás PrismaSeT XS
PrismaSeT S
LexCom Home Fix DIN DIN sín adapter
LexCom Home Fix csavarozás csavarrögzítő
LexCom Home Fix doboz rögzítés
LexCom Home Fix kábel kábelbilincs
Szerelőlemez leírás Perforált
9 mm-es osztások 48
Szekrény típusa Tokozás 24
Kiegészítő jellemzők
Soronkénti modulszám 24
Összesen 18 mm-es modulok 48
Termék súlya 1,250 kg
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Horganyzott acél
Height in number of rows 2
Magasság 285 mm
Szélesség 371 mm
Mélység 5 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2 cm
1. csomag szélessége 34,2 cm
1.csomag hossza 37 cm
1. csomag súlya 974 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 7
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 7,516 kg