Schneider-Electric Challenge Com
 
LX1G3QLSEA picture- challenge-com
LX1G3QLSEA
Control module LX1G for TeSys Giga contactor LC1G115-225, 200…500V AC/DC, 3 pole
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Védőrelé tekercs
Készülék rövid neve LX2FJ
Pólusok megnevezése 3P
Termékcsalád kompatibilitása TeSys G LX2FJ védőrelé tekercs
Termék kompatibilitása LC1G115...225
Vezérlőkör feszültség 200...500 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
Üzemidő 20...35 ms nyitás
40...55 ms zárul
Mechanikai tartósság 5 Mciklus
Üzemelési ráta 600 cikl/perc - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített kétirányú csúcs korálátozó
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,8...1,1 Uc 60 °C)
Kidobás: 0...0.45 Uc 60 °C)
Csatlakozás típusa Vezérlő áramkör: Quick 1 kábel 0,2…2,5 mm² tömör sodrott kábelvég nélkül AWG 26...AWG 14
Vezérlő áramkör: Quick 1 kábel 0,25…2,5 mm² rugalmas kábelvéggel, perem nélkül AWG 24...AWG 16
Vezérlő áramkör: Quick 2 kábel 0,5…1,0 mm² Merev szálú kábelvéggel, perem nélkül AWG 20...AWG 6
Bekapcsolási túláram VA-ban 255 VA -480 V AC, 60 Hz
Bekapcsolási túláram W-ben 155,0 W DC
Tartási áramfogyasztás VA-ban 13,4 VA -480 V AC, 60 Hz
Tartási áramfogyasztás W-ben 3,4 W esetén DC hálózat
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Üzemi magasság 3600...4500 m nélkül
<= 1000 m leértékelési faktorral
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Kibocsátási szabványok lakossági, kereskedelmi és fényipari környezetekben B kritérium conforming to IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Harmonikus áram kibocsátási limit - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to SEMI F47
Szabványok EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -60…80 °C
Engedélyezhető környezeti levegő hőmérséklet az eszköz körül -40…70 °C Uc-nél 20 ºC-on
Magasság 144,5 mm
Szélesség 105,7 mm
Mélység 94,0 mm
Mennyiség készletenként 1
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,0 cm
1. csomag szélessége 22,0 cm
1.csomag hossza 18,5 cm
1. csomag súlya 1,1 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,6 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Visszaváltás No