Schneider-Electric Challenge Com
 
LX4D8MD picture- challenge-com
LX4D8MD
Tekercs 220VDC LC1D115 és D150-hez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Véd?relé tekercs
Készülék rövid neve LX4F8
Vezérlő áramkör típus DC szabvány
Vezérl?kör feszültség 220 V DC
Átlagos ellenállás 9895 Ohm -20 °C
Zárt áramkör induktanciája 210,72 H
Termék kompatibilitása LC1D115
LC1D150
Mechanikai tartósság 8 Mciklus
Üzemelési ráta 1200 cikl/óra - <60 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérlőkör feszültség korlátok Működési: 0,75...1,2 Uc (at <55 °C)
Kidobás: 0,15...0,4 Uc (at <55 °C)
Id?állandó 25 ms
Bekapcsolási túláram W-ben 270…365 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 2,4…5,1 W -20 °C
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Nettó súly 0,3 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,200 cm
1. csomag szélessége 11,500 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 301,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,658 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 128
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 50,528 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 33f78681-eb6b-4762-93e0-d91a4cabd5c8