Schneider-Electric Challenge Com
 
LX4FH220 picture- challenge-com
LX4FH220
Tekercs LC1F265-F330-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Véd?relé tekercs
Készülék rövid neve LX4FJ
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
Termék kompatibilitása LC1F330
LC1F265
Vezérlő áramkör típus DC alacsony fogyasztás
Vezérl?kör feszültség 220...230 V DC
Zárt áramkör induktanciája 1590 H
Átlagos ellenállás 65,7 Ohm belső -20 °C
11500 Ohm tartás -20 °C
Üzemidő 40...50 ms zárul
40...65 ms nyitás
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 2400 cikl/óra - <55 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérl?kör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,15...0,2 Uc 55 °C)
Bekapcsolási túláram W-ben 750 W 20 °C)
Tartási áramfogyasztás W-ben 5 W -20 °C
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 0,74 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,2 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 18,5 cm
1. csomag súlya 820,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,294 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months