Schneider-Electric Challenge Com
 
LX9FH2202 picture- challenge-com
LX9FH2202
TeSys F - specific contactor coil - 220...230 V AC 40...400 Hz low consumption
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy alkatrész típusa Fordulatszám szabályozó
Készülék rövid neve LX9FJ
Termékcsalád kompatibilitása TeSys TeSys GB2 LC1F megszakító kontaktor
Termék kompatibilitása LC1F330
LC1F265
Vezérlő áramkör típus AC -40...60 Hz alacsony fogyasztás
Vezérl?kör feszültség 220...230 V AC 40...60 Hz
Átlagos ellenállás 71,6 Ohm belső -20 °C
1621 Ohm tartás -20 °C
Üzemidő 25 ms nyitás
45 ms zárul
Mechanikai tartósság 10 Mciklus
Üzemelési ráta 3600 cikl/óra - <55 °C
Kiegészítő jellemzők
Tekercseléstechnológia Beépített fojtó modul nélkül
Vezérl?kör feszültség korlátok Működési: 0,85...1,1 Uc 55 °C)
Kidobás: 0,35...0,55 Uc 55 °C)
Bekapcsolási túláram VA-ban 560…660 VA 40...60 Hz (at 20 °C)
Tartási áramfogyasztás VA-ban 8…10 VA 40...60 Hz (at 20 °C)
Hőveszteség 8,4…10,4 W
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Nettó súly 0,75 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 19,0 cm
1. csomag súlya 853,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,552 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months