Schneider-Electric Challenge Com
 
LXM32MC10N4 picture- challenge-com
LXM32MC10N4
Lexium 32 szervohajtás, 11000 W, 3f, 480 VAC, Modbus, impulzus vezérlés, bővíthető kommunikáció
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 32
Készülék rövid neve LXM32M
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás vezérlés
Meghajtó formátuma Könyv
Fázisok hálózatszáma Három fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 323…528 V
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 40 A -4 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 100 A -48 V esetén 5 s
Maximum continuous power 11000 W -400 V
11000 W -48 V
Névleges teljesítmény 11 kW -400 V 4 kHz
11 kW -48 V 8 kHz
Fázis áram 23,3 A, THDI 140 % -480 V, vonali fojtótekercs nélkül
32 A, THDI 54 % -480 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 0,5 mH
38,1 A, THDI 70 % -480 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 0,5 mH
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási frekvencia 4 kHz
Túlfeszültség kategória III
Maximális szivárgóáram 30 mA
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Elektromos szigetelés Energiaellátás és vezérlés között
Kábeltípus Egypászmás IEC kábel 50 °C) réz 90 °C XLPE/EPR
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 8 x 0,5...8 x 4 mm², AWG 8...250 kcmil (CN8)
Meghúzási nyomaték CN8: 3,8 N.m
Diszkrét bemeneti szám 2 felvétel hagyományos bemenet(ek)
Diszkrét bemenet típusa Felvétel (CAP
Mintavételi időtartam 0,25 ms
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC esetén felvétel
Diszkrét bemeneti logika Pozitív (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Válaszidő <= 5 ms STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
Diszkrét kimeneti szám 3
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet(ek) (DO)24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség <= 30 V DC
Diszkrét kimeneti logika Pozitív vagy negatív (DO) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Érintkező feszültségugrás ideje <= 1 ms esetén STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
Fékezési áram 50 mA
Válaszidő a kimeneten 250 µs (DO) esetén diszkrét kimenet(ek)
Vezérlőjel típusa Impulzussorozat kimenet (PTO) RS422 <500 kHz <100 m
Védelem típusa Rövidre zárt kimenőjelek ellen: bemenő hajtótengely
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
Biztonsági szint SIL 3 megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Kommunikációs interfész Modbus, Interbus csatlakozás
Profinet, több frekvenciaváltóval egy közös DC buszon
Csatlakozó típusa RJ45 (címkén CN7) esetén Modbus 32-bites bővítmények
Commissioning port 2-vezetékes RS485 multidrop esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 9600, 19200, 38400 bps buszhosszúság esetén 40 m esetén Modbus 32-bites bővítmények
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites b?vítmények
LED állapota 1 LED (piros) szervohajtás feszültség
Jelzőfunkció Hibák kijelzése 7 szegmens
Jelölés CE
Működési helyzet Függ?leges +/- 10 fok
Termékkompatibilitás Szervomotor BMH (190 mm, 1 motorterek)
Szervomotor BMH (190 mm, 2 motorterek)
Szervomotor BMH (190 mm, 3 motorterek)
Szervomotor BMH (190 mm, 4 motorterek)
Szélesség 180 mm
Magasság 385 mm
Mélység 240 mm
Nettó súly 9,6 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás, A osztály 2 csoport megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára
Szabványok EN/IEC 61800-3
Terméktanúsítványok CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 conforming to EN/IEC 60529
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60028-2-6
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Környezeti jellemző 3C1 osztályok megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 3K3 osztály (5 – 85%) kondenzáció nélkül megfelel IEC 60721-3-3
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…50 °C megfelel UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Hűtés típusa Integrált ventilátor
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 37,000 cm
1. csomag szélessége 33,000 cm
1.csomag hossza 59,000 cm
1. csomag súlya 10,348 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S06
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 35,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 16196
Garancia
Garancia 18 months