|
|
|
LXM32SD12N4
Lexium 32 szervohajtás, 900 W, 3f, 480 VAC, Modbus, sercos III
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Lexium 32
|
Készülék rövid neve
|
LXM32S
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgás szervóhajtás vezérlés
|
Meghajtó formátuma
|
Könyv
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
200...240 V -15...20 %
380...480 V -15...20 %
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
170…264 V
323…528 V
|
Betáplálási frekvencia
|
50/60 Hz - 60...15 %
|
Hálózati frekvencia
|
47,5...63 Hz
|
EMC szűrő
|
Integrált
|
Folyamatos kimeneti áram
|
3 A -8 kHz
|
3 másodperces kimeneti áram csúcs
|
12 A -208 V esetén 5 s
12 A -48 V esetén 5 s
|
Maximum continuous power
|
800 W -208 V
1600 W -400 V
1600 W -48 V
|
Névleges teljesítmény
|
0,7 kW -208 V 8 kHz
0,9 kW -400 V 8 kHz
0,9 kW -48 V 8 kHz
|
Fázis áram
|
3,1 A, THDI 79 % -208 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 2 mH
3,4 A, THDI 90 % -400 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 2 mH
2,9 A, THDI 98 % -480 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 2 mH
3,6 A, THDI 136 % -208 V, vonali fojtótekercs nélkül
2,9 A, THDI 177 % -400 V, vonali fojtótekercs nélkül
2,4 A, THDI 182 % -480 V, vonali fojtótekercs nélkül
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási frekvencia
|
8 kHz
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Maximális szivárgóáram
|
30 mA
|
Kimeneti feszültség
|
<= tápfeszültség
|
Elektromos szigetelés
|
Energiaellátás és vezérlés között
|
Kábeltípus
|
Egypászmás IEC kábel 50 °C) réz 90 °C XLPE/EPR
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs, szorító kapacitás: 3 x 0.11 mm², AWG 12...AWG10 (CN8)
|
Meghúzási nyomaték
|
CN8: 0,5 N.m
|
Diszkrét bemeneti szám
|
2 felvétel hagyományos bemenet(ek)
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Felvétel (CAP
|
Mintavételi időtartam
|
0,25 ms
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC esetén felvétel
|
Diszkrét bemeneti logika
|
Pozitív (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
|
Válaszidő
|
<= 5 ms STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
|
Diszkrét kimeneti szám
|
3
|
Diszkrét kimenet típusa
|
Logika kimenet(ek) (DO)24 V DC
|
Diszkrét kimeneti feszültség
|
<= 30 V DC
|
Diszkrét kimeneti logika
|
Pozitív vagy negatív (DO) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Érintkező feszültségugrás ideje
|
<= 1 ms esetén STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
|
Fékezési áram
|
50 mA
|
Válaszidő a kimeneten
|
250 µs (DO) esetén diszkrét kimenet(ek)
|
Biztonsági funkció
|
STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
|
Biztonsági szint
|
SIL 3 megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
|
Kommunikációs interfész
|
Modbus, Interbus csatlakozás
SERCOS III, Interbus csatlakozás
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45 (címkén CN7) esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Commissioning port
|
2-vezetékes RS485 multidrop esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Átviteli ráta
|
9600, 19200, 38400 bps buszhosszúság esetén 40 m esetén Modbus 32-bites bővítmények
|
Címek száma
|
1…247 esetén Modbus 32-bites b?vítmények
|
LED állapota
|
1 LED (piros) szervohajtás feszültség
|
Jelzőfunkció
|
Hibák kijelzése 7 szegmens
|
Jelölés
|
CE
|
Működési helyzet
|
Függ?leges +/- 10 fok
|
Termékkompatibilitás
|
Szervomotor BMH (70 mm, 1 motorterek)
|
Szélesség
|
68 mm
|
Magasság
|
270 mm
|
Mélység
|
237 mm
|
Nettó súly
|
1,9 kg
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
Vezetett kibocsátás megfelel EN 55011 A osztály 2. csoport
|
Szabványok
|
EN/IEC 61800-3
|
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60028-2-6
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
|
Környezeti jellemző
|
3C1 osztályok megfelel IEC 60721-3-3
|
Relatív páratartalom
|
3K3 osztály (5 – 85%) kondenzáció nélkül megfelel IEC 60721-3-3
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
0…50 °C megfelel UL-Aex
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Hűtés típusa
|
Integrált ventilátor
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m nélkül
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
27,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
33 cm
|
1.csomag hossza
|
10,6 cm
|
1. csomag súlya
|
2,486 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
5,685 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
60 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
48,276 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1612
|
Garancia
|
|