Schneider-Electric Challenge Com
 
LXM32SU90M2 picture- challenge-com
LXM32SU90M2
Lexium 32 szervohajtás, 500 W, 1f, 230 VAC, Modbus, sercos III
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Lexium 32
Készülék rövid neve LXM32S
Termék vagy alkatrész típusa Mozgás szervóhajtás vezérlés
Meghajtó formátuma Könyv
Fázisok hálózatszáma Egyfázisú
[Us] névleges betáplálási feszültség 100...120 V -15...20 %
200...240 V -15...20 %
Betáplálási feszültség korlátok 85…132 V
170…264 V
Betáplálási frekvencia 50/60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
EMC szűrő Integrált
Folyamatos kimeneti áram 3 A -8 kHz
3 másodperces kimeneti áram csúcs 6 A -115 V esetén 5 s
9 A -230 V esetén 5 s
Maximum continuous power 400 W -115 V
900 W -230 V
Névleges teljesítmény 0,3 kW -115 V 8 kHz
0,5 kW -230 V 8 kHz
Fázis áram 5,2 A, THDI 90 % -115 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 2 mH
6,3 A, THDI 107 % -230 V, külső vonali fojtótekerccsel közül 2 mH
5,4 A, THDI 159 % -115 V, vonali fojtótekercs nélkül
4,5 A, THDI 166 % -230 V, vonali fojtótekercs nélkül
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási frekvencia 8 kHz
Túlfeszültség kategória III
Maximális szivárgóáram 30 mA
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Elektromos szigetelés Energiaellátás és vezérlés között
Kábeltípus Egypászmás IEC kábel 50 °C) réz 90 °C XLPE/EPR
Villamos csatlakozás Sorkapocs, szorító kapacitás: 3 x 0.11 mm², AWG 12...AWG10 (CN8)
Meghúzási nyomaték CN8: 0,5 N.m
Diszkrét bemeneti szám 2 felvétel hagyományos bemenet(ek)
Diszkrét bemenet típusa Felvétel (CAP
Mintavételi időtartam 0,25 ms
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V DC esetén felvétel
Diszkrét bemeneti logika Pozitív (STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő) 0 állapotnál: < 5 V 1 állapotnál: > 15 V megfelel EN/IEC 61131-2 1+ típus
Válaszidő <= 5 ms STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
Diszkrét kimeneti szám 3
Diszkrét kimenet típusa Logika kimenet(ek) (DO)24 V DC
Diszkrét kimeneti feszültség <= 30 V DC
Diszkrét kimeneti logika Pozitív vagy negatív (DO) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
Érintkező feszültségugrás ideje <= 1 ms esetén STO_A kiegészítő, STO_B kiegészítő
Fékezési áram 50 mA
Válaszidő a kimeneten 250 µs (DO) esetén diszkrét kimenet(ek)
Biztonsági funkció STO (biztonságos nyomaték KI), Interbus csatlakozás
Biztonsági szint SIL 3 megfelel EN/IEC 61508 SIL2 szint
Kommunikációs interfész Modbus, Interbus csatlakozás
SERCOS III, Interbus csatlakozás
Csatlakozó típusa RJ45 (címkén CN7) esetén Modbus 32-bites bővítmények
Commissioning port 2-vezetékes RS485 multidrop esetén Modbus 32-bites bővítmények
Átviteli ráta 9600, 19200, 38400 bps buszhosszúság esetén 40 m esetén Modbus 32-bites bővítmények
Címek száma 1…247 esetén Modbus 32-bites b?vítmények
LED állapota 1 LED (piros) szervohajtás feszültség
Jelzőfunkció Hibák kijelzése 7 szegmens
Jelölés CE
Működési helyzet Függ?leges +/- 10 fok
Termékkompatibilitás Szervomotor BMH (70 mm, 1 motorterek)
Szélesség 68 mm
Magasság 270 mm
Mélység 237 mm
Nettó súly 1,8 kg
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett kibocsátás megfelel EN 55011 A osztály 2. csoport
Szabványok EN/IEC 61800-3
Terméktanúsítványok CSA-Ex
IP védettségi szint IP20 conforming to EN/IEC 60529
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60028-2-6
Szennyezettségi fok 2 megfelel EN/IEC 61800-5-1
Környezeti jellemző 3C1 osztályok megfelel IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 3K3 osztály (5 – 85%) kondenzáció nélkül megfelel IEC 60721-3-3
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez 0…50 °C megfelel UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…70 °C
Hűtés típusa Semleges áramvezetés
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 10,6 cm
1. csomag szélessége 27,5 cm
1.csomag hossza 33 cm
1. csomag súlya 2,37 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 5,529 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 80 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 52,124 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C0961927-b9e6-4f64-bd63-334df07b6de6
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 796
Garancia
Garancia 18 months