Schneider-Electric Challenge Com
 
MCSEAAF1LFU00 picture- challenge-com
MCSEAAF1LFU00
Fiber optic adaptor for Managed Switch - 10/100 BASE - LX
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Száloptikás adapter
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Száloptikás adapter
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely LC connector port
Átvitel módja Többmódú 50/125 µm
Többmódú 62.5/125 µm
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása MCSESM switch
TCSESM kapcsolók
Mélység 50 mm
Ethernet port 10/100BASE-LX
Szélesség 20 mm
Magasság 18 mm
Nettó súly 0,04 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,800 cm
1. csomag szélessége 12,500 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 75,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 1,128 kg