Integrált csatlakozási típus
|
Árnyékolt RJ45 rézkábel
|
Átvitelt támogató közeg
|
CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m rézkábel
|
Ethernet szolgáltatás
|
Konfigurálás webszerveren keresztül
VLAN
Többszörös sz?rés
Adatátvitel ellen?rzése
IGMP Lehallgatás
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port tükrözés
Address conflict detection
|
Diagnosztika futási idő
|
Signal contact
Self test
MAC notification
|
Kapcsolók maximális száma egy gyűrűben
|
50
|
Redundancia
|
HiPER ring
RSTP
Link aggregation
Link backup
Redundant network coupling
MRP
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
12...24 V
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
9,6…32 V DC SELV
|
Fogyasztás W-ban
|
6 W
|
Villamos csatlakozás
|
Eltávolítható csatlakozó 6 utas betáplálás
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Jelölés
|
CE
CULus
RCM
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Öntanuló vezetési id?k
Alarms (Traps)
System information
Report
|
Helyi jelzés
|
Panel összekapcsolhatósági állapot: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Device status: 1 grafikus megjelenítő terminál (zöld/piros)
Memóriakártya vagy CPU flash hiba (BACKUP): 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Csatorna hiba: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
|
Riasztó kimenet
|
1 feszültségmentes érintkező 1 A
|
Riasztási funkció
|
Betáplálás meghibásodás
Adatkapcsolat állapota
Kapcsoló hiba
Temperature threshold
Gy?r? alapú redundancia hiba
Incorrect configuration
External memory removed
|
Ethernet huzalozó rendszer
|
TF kapcsolók
|
Szélesség
|
73 mm
|
Magasság
|
142,8 mm
|
Mélység
|
117,6 mm
|
Nettó súly
|
0,42 kg
|