Schneider-Electric Challenge Com
 
MCSESU083F2CU0 picture- challenge-com
MCSESU083F2CU0
Modicon Standard Unmanaged Switch - 6 ports for copper + 2 ports for multimode fiber optic
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon
Termék vagy alkatrész típusa Ethernet nem felügyelt kapcsoló
Koncepció Transparent Ready
Kommunikációs port protokoll Ethernet TCP/IP
Ethernet port 10/100BASE-TX - 6 port(ok) rézkábel
100BASE-FX - 2 port(ok) üvegszáloptika
Kapcsolók maximális száma kaszkádban Korlátlan
Kiegészítő jellemzők
Integrált csatlakozási típus Árnyékolt RJ45 rézkábel
Duplex SC üvegszáloptika
Átvitelt támogató közeg CAT 5E csavart kéteres árnyékolt vezeték esetén rézkábel
Többmódú optikai szál esetén üvegszáloptika
Maximum cable distance between devices 100 m rézkábel
Optikai szál hossza 4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
Csillapítás 0…11 dB (62,2/125 µm)
0…8 dB (50/125 µm)
[Us] névleges betáplálási feszültség 12...24 V
Betáplálási feszültség korlátok 9,6…32 V DC SELV
Fogyasztás W-ban 3,8 W
Villamos csatlakozás Eltávolítható csatlakozó 3 utas betáplálás
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Jelölés CE
UL
RCM
Helyi jelzés Tápellátás, diagnosztikai: 1 LED (zöld)
Adatsebesség (ETH CSATLAKOZÁS): 1 LED bemenetenként (+32 csatornás kijelző)
Terhelés-leválasztás jelzése: 1 grafikus megjelenítő terminál (egy- / kétszínű)
Ethernet huzalozó rendszer TF kapcsolók
Szélesség 45 mm
Magasság 110 mm
Mélység 88 mm
Termék súlya 0,235 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…60 °C
Relatív páratartalom 10…95 % nem kondenzálódó
IP védettségi fok IP30
Irányelvek 2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
Szabványok UL 6110-2-201
EN/IEC 61131-2 : 2003
Termékbizonyítvány CE
UL-Aex
RCM
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 16,500 cm
1.csomag hossza 24,000 cm
1. csomag súlya 375,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,472 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months