Schneider-Electric Challenge Com
 
MD20SR- challenge-com
MD20SR-24M
Rugóvisszatérítéses zsalumozgató/2-10 V/20 Nm/24VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa M?ködtet? tengely
Actuator type Electric
Actuator product series MD20SR
Termék rendeltetési helye Dampers
Működtetőszerkezet Forgó
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány 2...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal 2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben 7 VA
Fogyasztás W-ban 5 W
Teljesítményigény VA-ban 7 VA AC
Tartási fogyasztás W 3 W
Power loss return Húzórugó
Control signal Proportional/modulating
Elektromos szigetelési osztály Kett?s szigetelés
Meghúzási nyomaték 177 lb.in
20 N.m
Position indicator Stroke indicator on bracket
Lead length 1 m
Spring return timing 75 s
Actuator rotation 95 °
Rotational range adjustment 95° maximum (limited by an adjustable end stop)
IP védettségi szint IP44
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…50 °C
Relatív páratartalom 0…95 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Célzott ország Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 29 cm
1. csomag szélessége 13 cm
1.csomag hossza 11 cm
1. csomag súlya 2,26 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No