Energiaellátás minőségének vizsgálata
|
A 63. harmonikusig
|
Mérési típus
|
Measured neutral current
Calculated ground current
|
Készülék alkalmazás
|
Átjáró
MUNKABÉR mérése
Nagyteljesítmény? aljzat elosztás
Több tarifás
|
Mérés típusa
|
Áram
Feszültség
Frekvencia
Energiamérő
Energiafogyasztás
Hatásos energia
|
Supply voltage
|
100...415 V DC
90...528 V AC 45...66 Hz
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
[In] névleges áram
|
1 A
5 A
|
Type of network
|
3P+N
3P
1P+N
|
Teljesítményigény VA-ban
|
16 VA -480 V
|
Helyi jelzés
|
35 ms 120 V AC terhelés alatt
129 ms 230 V AC terhelés alatt
50 ms 125 V DC terhelés alatt
|
Kijelző típusa
|
Monochrome graphic LCD
|
Kijelző felbontása
|
128 x 128 pixel
|
Mintavételi sebesség
|
128 minta/ciklus
|
Mért áram
|
50…10000 mA
|
Analóg bemenet típusa
|
Feszültség (impedance 5 MOhm)
Áram (impedance <= 0.3 mOhm)
|
Mérési feszültség
|
20…400 V AC 45...66 Hz fázis és nulla között
20…828 V AC 45...66 Hz fázisok között
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Bemenetek száma
|
2 digitális
2 analóg
|
Mérési pontosság
|
Látszólagos teljesítmény +/- 0.5 %
Frekvencia +/- 0.05 %
Hatásos teljesítmény +/- 0.2 %
Reaktív áramforrás +/- 1 %
Hatásos teljesítmény +/- 0.2 %
Feszültség +/- 0.1 %
Energiamérő +/- 0.005
Áram +/- 0.15 %
Reaktív áramforrás +/- 1 %
|
Pontossági osztály
|
0.2S osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-23
|
Kimenetek száma
|
2 digitális
|
Megjelenített információ
|
Díjszabás (8)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU master -9,6, 19,2 és 38,4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem - 2 vezeték, szigetelés 2500 V
KNX
Modbus TCP/IP, Modbus -10/100 Mbit/s, szigetelés 2500 V
Ethernet/Modbus TCP
BACnet MS/TP
DNP3 ethernet közegen
|
Kommunikációs port típusa
|
RS485
Ethernet
|
Kommunikációs átjáró
|
Ethernet/soroz
|
Adatrögzítés
|
Eseménynaplók
Karbantartási naplók
Pillanatnyi értékek min/max
Adatnaplók
Riasztási naplók
Id?bélyegzés
|
Memóriakapacitás
|
1.1 MB
|
Webszolgáltatások
|
Altivar kártya
Webszerver
Letölthet? a Google Play áruházból
Adatok valós idej? megtekintése
|
Ethernet szolgáltatás
|
SNTP kliens
SNMP-Traps
|
Csatlakozás típusa
|
Feszültség bemenetek: csavaros csatlakozó4
Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozó2
Cyber security - hardware titkosítás: csavaros csatlakozó6
RS485 csatlakozás elosztott tápfeszültséggel: csavaros csatlakozó4
Digitális bemenet / kimenet: csavaros csatlakozó8
Digitális kimenet: csavaros csatlakozó4
Ethernet hálózat: dugattyú kapocs2
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Szerelési támogatás
|
Előlap
|
Szabványok
|
EN 50470-3
IEC 61557-12:2015
IEC 62053-23:A1
IEC 62053-31
MSZ EN 60529
EN 50470-3
0
IEC 62053-24:A1
IEC 62052-31:A1
IEC 62053-21:2015
|
Terméktanúsítványok
|
CE conforming to IEC 61010-1
CULus 508 conforming to 0
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Magasság
|
96 mm
|
Nettó súly
|
450 g
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése class A conforming to IEC 61000-3-3
Nedves ingadozó hullámok 4. szint conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadások és feszültségingadozás 4. szint conforming to IEC 61000-5-1
Vezetett zavarkibocsátás B osztályú conforming to EN 55022-11 1. csoport
Alacsony energiájú vezetési szuszceptibilitás conforming to IEC 61000-4
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4. szint conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 4. szint conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Feszültség/áramimpulzus conforming to IEC 61000-4-12
|
IP védettségi szint
|
IP54 megjelenítő egység: conforming to MSZ EN 60529
IP30 hátsó rész: conforming to MSZ EN 60529
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -50 °C nem kondenzálódó
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
A környezeti leveg? h?mérséklete a m?ködéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 3000 m
|