Schneider-Electric Challenge Com
 
MF20- challenge-com
MF20-24F
Pillangószelep hajtás MF20-24F T54 00 (3-pont vezérlés)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa M?ködtet? tengely
Actuator type Electric
Actuator product series MF20
Actuator model MF20-24F T54 00
Termék rendeltetési helye Butterfly valves
Működtetőszerkezet Forgó
Vezérlő típusa Villamos üzem?
Switch function 2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
Fogyasztás W-ban 2,5 W
Teljesítményigény VA-ban 5,5 VA AC
Tartási fogyasztás W 0,2 W
Power loss return Stay in place
Control signal 2-position (on/off)
Floating
Elektromos szigetelési osztály Kett?s szigetelés
Meghúzási nyomaték 177 lb.in
20 N.m
Position indicator Stroke indicator on bracket
Leads and connections Terminal block
IP védettségi szint IP54
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 0…50 °C
Célzott ország Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 29,8 cm
1. csomag szélessége 19,8 cm
1.csomag hossza 15,2 cm
1. csomag súlya 1,3 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No