|
|
|
MTN213300
MERTEN Borotva aljzat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék neve
|
Merten inserts
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Borotva-aljzat
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzít?kerettel
|
Színárnyalat
|
Fekete
|
Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
115 Veff
|
Anyag
|
Fém
M?anyag
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Magasság
|
146 mm
|
Szélesség
|
76 mm
|
Mélység
|
48 mm
|
Fő színárnyalat
|
Fekete
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,200 cm
|
1.csomag hossza
|
17,900 cm
|
1. csomag súlya
|
526,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
13
|
2.csomag magassága
|
20,100 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,700 cm
|
2. csomag súlya
|
7,154 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|