Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN2301- challenge-com
MTN2301-6034
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16 A, D-Life, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten System M
Esztétikai név System Design
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Aljzatszám 1
Névleges áram 16 A
Sorolás száma 1-es sorolás
Színárnyalat Antracit
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Anyag PC (polycarbonate) matt
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Hosszúság 71 mm
Magasság 40 mm
Szélesség 71 mm
Környezet
Felületkezelési mód Lakkozott
Szabványok DIN 49440
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,400 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 8,900 cm
1. csomag súlya 78,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,300 cm
2. csomag hossza 27,300 cm
2. csomag súlya 908,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,600 cm
3. csomag szélessége 33,900 cm
3. csomag hossza 40,800 cm
3. csomag súlya 5,904 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek