|
|
|
MTN2310-0414
MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedéllel, rugós bekötés, 16A, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
M-Plan
M-Elegance
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Smart
System M
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus fedlappal
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Német
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
Csapfedéllel
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Antracit (RAL 7030)
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,100 cm
|
1.csomag hossza
|
7,200 cm
|
1. csomag súlya
|
84,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,400 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,200 cm
|
2. csomag hossza
|
27,200 cm
|
2. csomag súlya
|
954,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
40
|
3.csomag magassága
|
20,100 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,300 cm
|
3. csomag hossza
|
40,600 cm
|
3. csomag súlya
|
4180,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|