Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN2366- challenge-com
MTN2366-6033
MERTEN 2P+F aljzat, dupla USB töltővel, 16A/2.4A, D-Life, szahara
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék neve System Design
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat USB töltővel
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványa Schuko
Fedél típus Biztonsági zsaluval
Névleges áram 16 A
Az USB tápegység típusa USB type A + A
Beépített csatlakozó típusa 1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A
2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti teljesítmény 12 W
Szerelési támogatás Álmennyezet
Földelés pozíciója 0°-ban kialakított
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Szahara
Felületkezelés Matt
Felületkezelés Festett
A csomagolás típusa Doboz
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Védelem típusa Automatikus túlterhelés elleni védelem
1 külső biztosíték
Megszakító hiba
Hővédelem a hajtáson keresztül
Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre)
Akkumulátor töltésének védelme
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…35 °C
Élettartam ciklusokban 30000 ciklus
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Csatlakozópontok száma 3
Kábelek száma 2
Szorítócsatlakozási kapacitás 1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
PC (polycarbonate): tokozat
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 44 mm
Beágyazási mélység 32 mm
Termék súlya 0,092 kg
Szabványok NEN-EN 50198-2
EN/IEC 60950-1
IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1
Terméktanúsítványok KERI
NEMKO
CB
FIMKO
SEMKO
VDE
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP20
Környezet
Környezeti jellemző Beltéri használat
Normál környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 110,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 80
2.csomag magassága 32,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 9,28 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 04d87833-364e-451c-9ea7-be0e9767cf3a
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő