Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN2367- challenge-com
MTN2367-6052
MERTEN 2P+F aljzat, BZS, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, D-Life, mokka
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék neve System Design
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat USB tölt?vel
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék felszerelése Süllyesztett
Aljzatszám 1
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Aljzat szabványa Schuko
Névleges áram 16 A
Az USB tápegység típusa A+C típusú USB
Beépített csatlakozó típusa 1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A
1 USB A típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
1 USB C típus 5 V DC, maximális terhelési áram: 3 A
Földelés pozíciója 0°-ban kialakított
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat Mokka
Felületkezelés Fényes
Felületkezelés Festett
A csomagolás típusa Doboz
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -20…60 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Csatlakozópontok száma 3
Vezetékek száma 2
Szorítócsatlakozási kapacitás 1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Vezetékhosszúság 11 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 44 mm
Beágyazási mélység 32 mm
Nettó súly 0,092 kg
Szabványok IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61800-3 C2-es kategória
Terméktanúsítványok KERI
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
PC
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültség? irányelv
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 6,2 cm
1.csomag hossza 7,5 cm
1. csomag súlya 123 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 32,5 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 3,115 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 877db2a3-bca0-49d1-8140-447880b153d6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.