|
|
|
MTN2420-6533
MERTEN 2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, 16A, D-Life, szahara
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Esztétikai név
|
D-Life
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzít? kerettel és fedlappal
|
Aljzat szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Aljzat szabványától eltérés
|
Csatlakozóaljzat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
További információk a csatlakozóaljzatról
|
Biztonsági zsaluval
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzatok pólusainak kiosztása
|
2P + F
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és karmokkal
|
Színárnyalat
|
Szahara
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,9 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
10,8 cm
|
1. csomag súlya
|
110 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
17,4 cm
|
2. csomag hossza
|
37,3 cm
|
2. csomag súlya
|
635 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
30
|
3.csomag magassága
|
32,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
4,28 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
04d87833-364e-451c-9ea7-be0e9767cf3a
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
12
|
|
|