|
|
|
MTN296219
MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
M-Smart
System M
M-Plan
M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
M-Arc
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
RJ11 vagy RJ45 csatlakozó
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG fényes
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,700 cm
|
1.csomag hossza
|
6,300 cm
|
1. csomag súlya
|
12,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,900 cm
|
2. csomag hossza
|
22,200 cm
|
2. csomag súlya
|
166,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
19,700 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
3. csomag hossza
|
40,200 cm
|
3. csomag súlya
|
2,382 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxic heavy metal free
|
Yes
|
Mercury free
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Körkörösségi profil
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|