|
|
|
MTN298314
MERTEN Fedlap, 1xRJ45 aljzathoz, döntött, System-M, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Esztétikai név
|
M-Plan glass
M-Elegance
M-Star
M-Smart
M-Plan
M-Arc
System M
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Készülék bemutatása
|
Fedlap
|
Colour
|
Antracit (RAL 7030)
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
RJ11 vagy RJ45 csatlakozó
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG matt
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,600 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,700 cm
|
1. csomag súlya
|
10,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,100 cm
|
2. csomag hossza
|
22,300 cm
|
2. csomag súlya
|
166,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
19,400 cm
|
3. csomag szélessége
|
31,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,800 cm
|
3. csomag súlya
|
2,344 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Körkörösségi profil
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garancia
|
|