|
|
|
MTN299825
MERTEN TV/R-SAT fedlap, 2 kimenettel, System-M, aktív fehér, antibakteriális
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Termék rendeltetési helye
|
TV/SAT aljzat
|
Színárnyalat
|
Aktív fehér (RAL 9016)
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Aljzatszám
|
2
|
Jelölés
|
Nyomtatott szöveggel
|
Anyag
|
Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Felületkezelési mód
|
Antibakteriális
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,900 cm
|
1.csomag hossza
|
6,100 cm
|
1. csomag súlya
|
14,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
5,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
2. csomag hossza
|
7,600 cm
|
2. csomag súlya
|
82,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
250
|
3.csomag magassága
|
19,600 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,500 cm
|
3. csomag hossza
|
40,500 cm
|
3. csomag súlya
|
4498,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|