Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3050- challenge-com
MTN3050-0000
MERTEN Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), csavaros bekötés, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Egypólusú
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Billentyűk száma 1
Csatlakozások - bekötési pontok Csavart
Anyag Fém
Műanyag
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,800 cm
1. csomag szélessége 7,200 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 60,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 27,300 cm
2. csomag súlya 718,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,500 cm
3. csomag szélessége 34,100 cm
3. csomag hossza 40,500 cm
3. csomag súlya 4,764 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő