Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3135- challenge-com
MTN3135-0000
MERTEN Csillárkapcsoló, jelzőfénnyel, rugós bekötés, 10AX
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék alkalmazás Világítás
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Billentyűk száma 2
Működtetőszerkezet Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Egypólusú
Helyi jelzés LED
Jelzési funkció Inicializációs hiba a DEA 202-vel
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 AX
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 7,900 cm
1.csomag hossza 9,900 cm
1. csomag súlya 62,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,500 cm
2. csomag szélessége 18,100 cm
2. csomag hossza 27,400 cm
2. csomag súlya 756,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 18,500 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 3,045 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek