Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN352000 picture- challenge-com
MTN352000
MERTEN Berregő (230V AC)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Hangszórócsatlakozó
Készülék bemutatása Mechanism with fixing frame and cover plate
További információ Gyűrűs támasztékkal
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,700 cm
1. csomag szélessége 7,600 cm
1.csomag hossza 7,700 cm
1. csomag súlya 68,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 19,800 cm
2. csomag szélessége 30,500 cm
2. csomag hossza 40,900 cm
2. csomag súlya 3,812 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 81a314f5-043f-490a-8e99-ade42fbb2771
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő