Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN3615- challenge-com
MTN3615-0000
MERTEN Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 16AX
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Merten M-Arc
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kiegészítő jellemzők
Kapcsolási funkció Egypólusú
Működtetőszerkezet Billentyű
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Névleges áram 16 AX
Maximális kapcsolási áram 10 A
Billentyűk száma 2
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Anyag Fém
Műanyag
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 7,100 cm
1.csomag hossza 7,200 cm
1. csomag súlya 66,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,400 cm
2. csomag szélessége 18,200 cm
2. csomag hossza 27,400 cm
2. csomag súlya 720,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,400 cm
3. csomag szélessége 33,900 cm
3. csomag hossza 40,500 cm
3. csomag súlya 4730,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen