Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4010- challenge-com
MTN4010-3660
MERTEN M-Pure egyes keret, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Pure
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 1-es sorolás
Colour Alumínium
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Lakkozott
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 8,200 cm
1.csomag hossza 8,300 cm
1. csomag súlya 18,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,400 cm
2. csomag szélessége 9,600 cm
2. csomag hossza 12,300 cm
2. csomag súlya 208,000 g