Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4020- challenge-com
MTN4020-3669
MERTEN M-Pure kettes keret, pala/alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Pure Decor
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás
Colour Pala
Felületkezelés Matt
Felületkezelési mód Laminált
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes és függ?leges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,2 cm
1. csomag szélessége 8,3 cm
1.csomag hossza 15,8 cm
1. csomag súlya 49,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 9,2 cm
2. csomag szélessége 9,2 cm
2. csomag hossza 16,2 cm
2. csomag súlya 120,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,05 kg