Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4030- challenge-com
MTN4030-3260
MERTEN M-Elegance hármas keret, gyémántfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Elegance glass
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás
Colour Gyémántfehér
Felületkezelés Csillogó
Felületkezelési mód Átlátszó
Anyag Üveg
Szerelési mód Vízszintes és függ?leges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 9,500 cm
1.csomag hossza 24,200 cm
1. csomag súlya 226,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 28
2.csomag magassága 20,400 cm
2. csomag szélessége 30,600 cm
2. csomag hossza 40,600 cm
2. csomag súlya 6,672 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48