Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4040- challenge-com
MTN4040-3260
MERTEN M-Elegance négyes keret, gyémántfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Esztétikai név M-Elegance glass
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 4-es sorolás
Colour Gyémántfehér
Felületkezelés Csillogó
Felületkezelési mód Átlátszó
Anyag Üveg
Szerelési mód Vízszintes és függ?leges
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 9,600 cm
1.csomag hossza 31,400 cm
1. csomag súlya 294,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 21,200 cm
2. csomag szélessége 32,400 cm
2. csomag hossza 41,200 cm
2. csomag súlya 6,862 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48