Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN404404 picture- challenge-com
MTN404404
MERTEN M-Elegance négyes keret, smaragdzöld
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Elegance glass
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 4-es sorolás
Színárnyalat Smaragdzöld
Felületkezelés Fényes
Felületkezelési mód Átlátszó
Anyag Üveg
IP védettségi fok IP20
Magasság 90 mm
Szélesség 306 mm
Mélység 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 9,700 cm
1.csomag hossza 31,200 cm
1. csomag súlya 290,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 22
2.csomag magassága 20,900 cm
2. csomag szélessége 31,500 cm
2. csomag hossza 40,200 cm
2. csomag súlya 6,812 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48