Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4054- challenge-com
MTN4054-3472
MERTEN M-Elegance négyes keret, cseresznye
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Elegance wood
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 4-es sorolás
Színárnyalat Cseresznyefa
Felületkezelés Matt
Anyag Fa
IP védettségi fok IP20
Magasság 90 mm
Szélesség 306 mm
Mélység 12 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,700 cm
1. csomag szélessége 9,600 cm
1.csomag hossza 31,500 cm
1. csomag súlya 144,000 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48