Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN435919 picture- challenge-com
MTN435919
MERTEN Billentyű, lámpajellel, jelzőfényes funkciókhoz, System-M, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billenty?
Esztétikai név M-Arc
System M
M-Elegance
M-Star
M-Plan
M-Smart
M-Plan glass
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Szerelvény kiegészítő információk Világítással
Rögzítési mód Karmokkal
Jelölés Lámpajel
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,300 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 5,500 cm
1. csomag súlya 16,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,200 cm
2. csomag szélessége 7,200 cm
2. csomag hossza 9,800 cm
2. csomag súlya 110,000 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő