Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN4540- challenge-com
MTN4540-6052
MERTEN Kommunikációs fedlap, D-Life, mokka
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye Ferde kimenet
Készülék bemutatása Cover plate with fixing frame
További információk a csatlakozóaljzatról Nyomtatható címke jelz?táblával
Színárnyalat Mokka
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Csavarral
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) fémes
Felületkezelési mód Lakkozott
Hosszúság 71 mm
Magasság 41 mm
Szélesség 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,800 cm
1. csomag szélessége 7,700 cm
1.csomag hossza 7,700 cm
1. csomag súlya 46,000 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő