Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN463514 picture- challenge-com
MTN463514
MERTEN Fedlap RJ11/RJ12 aljzatokhoz, System-M, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Termék rendeltetési helye Telefonaljzat
Színárnyalat Antracit (RAL 9010)
(RAL 9010)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csíptet?kkel
Aljzatszám 1
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Felületkezelés Matt
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,600 cm
1. csomag szélessége 5,700 cm
1.csomag hossza 5,800 cm
1. csomag súlya 12,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 6,200 cm
2. csomag szélessége 7,200 cm
2. csomag hossza 9,700 cm
2. csomag súlya 74,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 225
3.csomag magassága 19,900 cm
3. csomag szélessége 30,800 cm
3. csomag hossza 40,300 cm
3. csomag súlya 3,778 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő