Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN471419 picture- challenge-com
MTN471419
MERTEN M-Smart feliratozható négyes, vízszintes keret, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System M
Termékválaszték Merten Trancent
Esztétikai név M-Smart
Termék vagy alkatrész típusa Keret
További információ Feliratmezős
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 4-es sorolás
Colour Polárfehér (RAL 9010)
Felületkezelés Csillogó
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Szerelési mód Vízszintes
IP védettségi fok IP20
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,200 cm
1. csomag szélessége 8,200 cm
1.csomag hossza 29,400 cm
1. csomag súlya 56,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 2,900 cm
2. csomag szélessége 9,200 cm
2. csomag hossza 30,900 cm
2. csomag súlya 156,000 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48