|
|
|
MTN478219
MERTEN M-Smart kettes keret, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System M
|
Termékválaszték
|
Merten Trancent
|
Esztétikai név
|
M-Smart
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
2-es sorolás
|
Colour
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Felületkezelés
|
Csillogó
|
Anyag
|
Polikarbonát + 20% FG
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,200 cm
|
1.csomag hossza
|
15,100 cm
|
1. csomag súlya
|
26,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,100 cm
|
2. csomag hossza
|
16,300 cm
|
2. csomag súlya
|
316,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
31,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
33,700 cm
|
3. csomag hossza
|
40,100 cm
|
3. csomag súlya
|
6,758 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
SCIP szám
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|