Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN544819 picture- challenge-com
MTN544819
Merten ARGUS alkonykapcsoló fehér/kapcsolási késleltetéssel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Alkonykapcsoló
Színárnyalat Polárfehér
Kiegészítő jellemzők
Rendelkezésre álló funkció Beépített fényérzékel?vel
[Ue] névleges üzemi feszültség 230 V
[In] névleges áram 10 A
Kapcsolási teljesítmény [W] 2300
Fényérzékenység 3…2000 lux
Időkésleltetés 40 másodperc
100 másodperc
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Anyag Polikarbonát + 20% FG csillogó
Környezet
IP védettségi fok IP54
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 8,400 cm
1.csomag hossza 10,600 cm
1. csomag súlya 190,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 35
2.csomag magassága 20,600 cm
2. csomag szélessége 31,000 cm
2. csomag hossza 40,200 cm
2. csomag súlya 7,066 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 162129fd-2e8d-40f3-969a-c6d126c1abf8
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months