|
|
|
MTN5775-0000
MERTEN Érintőképernyős univerzális termosztát
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Merten System Design
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Termosztát
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus rögzít?kerettel
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Készülék alkalmazás
|
Floor and room
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Heating
|
Rendelkezésre álló funkció
|
H?mérséklet érzékelés
F?téssel
H?mérséklet érzékel?vel
H?mérséklet beállítás
Üzemmódok és hibák LED-es kijelz?je
A kapcsoló h?mérsékletének csökkentésével
LCD kijelz?vel
|
Hiszterézis
|
0,5 K
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Névleges áramerősség
|
16 A (ohmos terhelésen terhelés)
1 A (induktív töltéskor terhelés) cos phi = 0,6
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Megjelenített információ
|
Hőmérséklet °C-ban blue
|
Kijelző típusa
|
2 x 7-segment LED
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
26 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,700 cm
|
1. csomag súlya
|
108,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
19,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
31,100 cm
|
2. csomag hossza
|
40,900 cm
|
2. csomag súlya
|
5,864 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
Eacda3a5-c167-477b-9789-e360abe67cb6
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|