Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN6212- challenge-com
MTN6212-0414
Merten-KNX 2-es multifunkciós falimodul, SystemM, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Esztétikai név M-Star
M-Smart
System M
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Termék vagy alkatrész típusa Termosztát
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
Készülék alkalmazás Room
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő jellemzők
Technológia típusa Elektronikus
Busz típusa KNX
Rendelkezésre álló funkció A hőmérséklet csökkentésével
Heti programmal
Beállítás típusa Manuális alapjel állítás
Erőteljes mechanika Lopás és leszerelés elleni védelem
Fő színárnyalat Antracit
Környezet
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,700 cm
1. csomag szélessége 7,600 cm
1.csomag hossza 7,700 cm
1. csomag súlya 86,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 19,600 cm
2. csomag szélessége 30,300 cm
2. csomag hossza 40,500 cm
2. csomag súlya 4,718 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Garancia
Garancia 18 months