Schneider-Electric Challenge Com
 
MTN6302- challenge-com
MTN6302-6036
KNX D-Life fali jelenlétérzékelő 180/2.20m FM stainlst
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád KNX
Esztétikai név System Design
D-Life
Termék vagy alkatrész típusa Jelenlétérzékelő
Busz típusa KNX
Színárnyalat Rozsdamentes acél
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanizmus fedlappal
Csatornák száma 5
Védelem típusa Kúszóáram zóna védelem
Beállítás típusa A fényérzékenység állítható
Munkaciklus 15300 perc
Időkésleltetés tartománya 0...1 s (bekapcsol)
Érzékelő felület Oldalsó: 8 m
Érzékelési szög 180° vízszintes
Anyag Polikarbonát + 20% FG
Felületkezelési mód Lakkozott
Készülék felszerelése Süllyesztett
Szerelési magasság 2,2 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,9 cm
1. csomag szélessége 7,6 cm
1.csomag hossza 7,6 cm
1. csomag súlya 99,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 18,5 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,38 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek