|
|
|
MTN682291
KNX analóg kimenet REG-K 4 csatornás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Analóg bemenet
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Number output current
|
0...20 mA
|
Kimeneti feszültség
|
0...10 V
|
Kimenetek száma
|
4
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,400 cm
|
1.csomag hossza
|
15,900 cm
|
1. csomag súlya
|
274,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
19,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,700 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
2,922 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|