Schneider-Electric Challenge Com
 
MUR35019 picture- challenge-com
MUR35019
MUREVA Styl Kettős váltókapcsoló (106+6), antracitszürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Mureva Styl
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Billentyűk száma 2
Kapcsolási funkció Váltó
Színárnyalat Szürke (RAL 7016)
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Mechanizmus
Technológia típusa Elektromechanikus
Készülék felszerelése Süllyesztett
Falon kívül
Működtetőszerkezet Billentyű
Terhelés típusa Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V AC
A használat feltétele Beltéri/kültéri
Anyag Sárgaréz
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
Névleges áram 10 AX
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Szorítócsatlakozási kapacitás 1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
Rögzítési mód Csavarokkal
IP védettségi fok IP55
IK védettségi fok IK08
Szélesség 71 mm
Magasság 71 mm
Chemical and detergent products resistance Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Mélység 40 mm
Környezet
Minőségi címkék CE
AENOR
NF
EAC
Tűzkésleltetés Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Szabványok EN 60669-1:1999+A1+A2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…55 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,6 cm
1. csomag szélessége 7 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 58 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,8 cm
2. csomag szélessége 15,8 cm
2. csomag hossza 39,5 cm
2. csomag súlya 676 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 4,816 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
Fenntartható csomagolás Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 1