Schneider-Electric Challenge Com
 
NSY2SPN206 picture- challenge-com
NSY2SPN206
PanelSeT SFN 2db oldalpanel 2000x600 RAL7035
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oldallemez
Application Cellás alkalmazás
Prisma alkalmazás
Többcélú
For enclosure nominal dimensions - H: 2000 mm D: 600 mm
Szerelési hely Szekrény oldalai
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SFN
Készülék összetétel Rögzít?elemek
2 oldalpanelek
Anyag Acél
Nettó súly 96,6 kg
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Csavarokkal - csavartípus rögzített - a szekrény küls? felületér?l elhelyezés
Magasság Névleges: 2000 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 59,000 cm
1.csomag hossza 203,000 cm
1. csomag súlya 32,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 81,000 cm
2. csomag szélessége 120,000 cm
2. csomag hossza 203,000 cm
2. csomag súlya 679,000 kg
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 169
Garancia
Garancia 18 months